uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Lod EcoSUND

Unique ref.: LOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
Produttore: Götessons
Famiglia prodotto: Furniture
Gruppo prodotto: Wall and Ceiling Acoustics
Larghezza (mm): 50
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2020-06-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (13)

Lod is an acoustic lamina bar made of our unique core material EcoSUND in white, grey or black that is visible on the sides. The bars are always laminated on the front and back - choose among the colours from Opaq and Opaq Colour. Because Lod is hung, it can replace curtains or be used to screen off zones in a room. The Lod bars are 50x50 mm with an air gap of 40 mm. The rail is W: 45 mm and H: 25 mm. 

Maximum rail length is 3000 mm.
Maximum bar length: 3000 mm.

LOD

Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

Mounted in rail, length: 

Textile: Opaq XX.

Raw material colour: white, black, grey.

For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
Classificazione IFC: Object
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Sweden

BIMobject®