Pubblica i tuoi prodotti
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Add an eye-catching detail in the room and suspend Off the Grid from the ceiling. The wire frame is made of 5 mm thick steel and is available in silver and brass and in two sizes. 

    Place Tiles EcoSUND in the metal frame for a sound dampening effect and combine with lamps and garlands from our wide assortment of lighting and artificial plants. 

    Voce di capitolato
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCOggetto