Pubblica i tuoi prodotti
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Voce di capitolato
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosound-off-cloud
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
  • Data di pubblicazione2021-07-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo

Disponibilità Regionale

Europa