Pubblica i tuoi prodotti
Storyboard EcoSUND®
Storyboard EcoSUND®
    Götessons

    Storyboard EcoSUND®

    The bulletin board for your documents. Attach documents with pins or magnets. All absorbents are 50 mm thick for good sound absorption and are made from our unique core material EcoSUND, available in several colours.

    Voce di capitolato
    • Storyboard

      Sound absorbing notice board with integrated magnetic metal rail for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable.

      Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

      Dressed with: Hush (only alternative), colour xx. Frame available in white and black, ordered separately.

      Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor: alfa 0,90-0,95

      Fire class B-s1:d0

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostoryboard
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaWall and Ceiling Acoustics
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPoliestere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS