Unique ref.: | A01B_5 |
---|---|
Produttore: | Green Furniture Concept |
Famiglia prodotto: | Radius Series |
Gruppo prodotto: | Radius Planter |
Larghezza (mm): | 550 |
Altezza (mm): | 530 |
Profondità (mm): | 550 |
Data di pubblicazione: | 2018-11-14 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Descrizione tecnica: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/greenfurniture/product/a01b_5
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Sweden |
Prodotto in: | Sweden |
Peso netto (kg): | 80 |
Categoria BIMobject: | Arredo - Arredo - Altro |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Codice: | L8117 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Planters |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
Numero OmniClass: | 23-11 27 13 17 |
Titolo OmniClass: | Planters |
Nome | Valore |
---|---|
Depth | 550 mm |
Height | 530 mm |
Length | 550 mm |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®