Pubblica i tuoi prodotti
Ascent Double Bench Straight 100

Ascent Double Bench Straight 100

The Ascent Series is a modular beam seating system designed for large scale interiors and waiting areas. Gently curved and a triumph of three-dimensional design, Ascent is unique, placemaking, configurable and truly seamless. Architects are sure to recognize and celebrate the possibilities.

Voce di capitolato
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBA00040
  • Famiglia di prodottoAscent Series
  • Gruppo di famigliaAscent Double Bench
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)535
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)1265
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)50
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America