Pubblica i tuoi prodotti
Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater is seating for our Seamless Table. Its modular system fits perfectly around the Seamless Table and enables it to mix standing and sitting. The modular seating with the table can be mounted to the trunk of the Leaf Lamp Metal Tree that creates a soothing place in a busy space. A complete and flexible environment that includes charging stations, cozy lighting and acoustic features with sound-absorbing qualities from the Leaf Lamp Metal Tree.

Voce di capitolato
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBA00092
  • Famiglia di prodottoSeamless Series
  • Gruppo di famigliaSeamless Bar Seater
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-11-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)757
  • Larghezza (mm)1300
  • Profondità (mm)375
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice Uniclass 2015EF_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
  • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America