Pubblica i tuoi prodotti
Nova C Back Convex 45

Nova C Back Convex 45

The configurably winding Nova C allows grand seating in scale with grand indoor spaces. The bench shapes a seamless seating line for natural flow control, while the body-conscious contours ensure comfort. The small footprint makes efficient use of the space. And the configurability also goes into colors and accessories - every project can be unique. The grand configurations are held in place by their own weight, with no need to bolt the sections to the floor, yet can be snapped apart for thorough cleaning or reconfiguration. Finished with natural hard wax oil, a sustainable choice that works similarly to shoe polish – easy to maintain always-like-new.
Voce di capitolato
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoN_C_Br_S45Cx
  • Famiglia di prodottoNova C Series
  • Gruppo di famigliaNova C Back
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-10-24
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)870
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)640
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Codice CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titolo OmniClassBenches
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America