Pubblica i tuoi prodotti
DX ERV

DX ERV

Double flow air handling unit, allows the recovery of heat and humidity from the ambient air and transfer it to the fresh incoming air, to avoid any waste. This improves the energy efficiency of the air conditioning system. ventilation and reduce the heat load of the heating and cooling system.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDX-ERV
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaVRF - Indoor units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titolo OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment