Pubblica i tuoi prodotti
Floor/Ceiling Fancoil

Floor/Ceiling Fancoil

For an installation with chilled water units in cold or hot mode, they offer the possibility of installation anywhere, on the floor or on the ceiling, with powers ranging from 2 kW to 10 kW. In ideal console position for renovation and optimal air distribution for office-type premises. In ceiling position, ideal for long air distribution, store type. The fan only operates if the water inlet temperature is lower than the selected value. This avoids the production of hot air in cooling mode. For 2-wire integration, contact us.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofloor-ceiling-fancoil
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaATW - Indoor units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titolo OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment