Pubblica i tuoi prodotti
FLYARM

FLYARM

This high efficiency Gree pool unit is equipped with a titanium heat exchanger to extend the life of the unit and prevent corrosion. It is adjustable to a power range from 2 to 18.8 kW and suitable for pools from 15 to 95 m³.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFLYARM
  • Famiglia di prodottoDomestic
  • Gruppo di famigliaATW - Outdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Numero OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titolo OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment