Pubblica i tuoi prodotti
VERSATI IV MB

VERSATI IV MB

The Versati Monobloc system is easy to install as it consists of only one outdoor unit. It can be installed with floor-radiant, radiators, fan coils, and can generate DHW by adding a water tank. Available in power ranging from 4 kW to 16 kW. It is an ideal heat pump for houses or apartments.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVERSATI-IV-MB
  • Famiglia di prodottoDomestic
  • Gruppo di famigliaATW - Outdoor Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Numero OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titolo OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment