Pubblica i tuoi prodotti
Vertical Duct

Vertical Duct

Console that can be recessed into a wall. Ideal for premises where discretion is the main criterion. With a thickness of 200mm it fits anywhere. Extremely quiet with its noise level of 25dB(A), very flexible with a pressure of 0 to 40Pa, it is the ideal unit for offices and hotels.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicovertical-duct
  • Famiglia di prodottoIndustrial
  • Gruppo di famigliaVRF - Indoor units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-33 39 17 13 15
  • Titolo OmniClassUnitary Air Conditioning Equipment