Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

ALPES

Unique ref.: ALPES
Produttore: Grespania
Famiglia prodotto: Tiles
Gruppo prodotto: Porcelain tiles
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 600
Profondità (mm): 11
Data di pubblicazione: 2015-07-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)
Full body porcelain tile, slate style, three colors and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Materiale principale: Porcelain
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificazione IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Codice UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Codice: L533
Uniclass 1.4 Descrizione: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Ceramic Slates
NBS Reference Codice: 80-72-12
NBS Reference Descrizione: Ceramic Slates

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved