Pubblica i tuoi prodotti
LUCENA
LUCENA
LUCENA
LUCENA
    Grespania

    LUCENA

    White body rectified tile, natural limestone inspiration, three colours, plain and two different reliefs available. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Voce di capitolato
    • Colours: White, Sand, Pearl Format: 30x90 Suitable for interior wall cladding
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLUCENA
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaWall tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)8
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704