Pubblica i tuoi prodotti
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
    Grespania

    MARMOREA PORCELANICO

    Porcelain tile, marble effect, five colours, two finishes and two different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: Hermes, Pulpis, Marquina, Estatuario, Carrara

      Finishes: Natural, Polished

      Special pieces: Eros, Cronos, Rea, Atenea

      Formats: 59x119, 59x59

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMARMOREA_PORCELANICO
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)590
    • Larghezza (mm)1190
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText