Pubblica i tuoi prodotti
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Full body porcelain tile, nine plain colours and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Voce di capitolato
    • Colours: White, Ivory, Cement, Taupe, Grey, Marengo, Anthracite, Black, Hybrid Chocolate

      Formats: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Suitable for indoors and outdoors

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTARK
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaPorcelain tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)10
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317