Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta di sciacquo per WC spessore 80 mm
GROHE

Cassetta di sciacquo per WC spessore 80 mm

Cassetta di sciacquo per WC spessore 80 mm
Voce di capitolato
  • flusso regolabile valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento:dual flush, start/stop e un solo sciacquo ingresso acqua dall'alto bassa rumorosità (I gruppo d insonorizzazione) con raccordo per flessibile rubinetto a squadra da ½" per installazione piastre di azionamento in verticale barrette di fissaggio senza piastra di azionamento con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico dima di montaggio per piastra di azionamento di piccole dimensioni 40 949 da ordinare separatamente
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico38863000
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-09-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo

Disponibilità Regionale

Europa
Italia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit