Pubblica i tuoi prodotti
SOLOLIFT2 - C-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - C-3

4.0 su 5 stelle4.0(7 recensioni)
Grundfos SOLOLIFT2 are small, compact, ready-to-install automatic lifting stations with integrated powerful cutter systems. Suitable for pumping wastewater with feces from private dwellings. The unit is designed according to EN 12050-3.
Voce di capitolato
  • 1. Slim design for front-wall installation high-performance pump with 20 mm free passage for handling effluents up to 90 °C 2. Plus, the salt brine from regeneration of water softeners can be discharged 3. Adjustable start level according to the application by a knob 4. Quick and easy installation - ready to install 5. Service-friendly design with dry motor unit 6. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 7. Easy maintenance and service 8. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOLOLIF2C3
  • Famiglia di prodottoDomestic lifting station
  • Gruppo di famigliaDomestic lifting station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Codice UNSPSC401515
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Descrizione Uniclass 2015Macerators
  • Numero OmniClass23-27 17 23
  • Titolo OmniClassMacerator Pumps
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
Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
4.1 su 5 stelle 4.1 (14)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
4.6 su 5 stelle 4.6 (21)
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit