Pubblica i tuoi prodotti
CRI 3 North America
Grundfos

CRI 3 North America

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1.4301)
Voce di capitolato
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUCRI3
  • Famiglia di prodottoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Gruppo di famigliaInline multi stage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-07-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descrizione Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 13
  • Titolo OmniClassCentrifugal Pumps

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti

Prodotti simili

4.1 su 5 stelle 4.1 (13)
4.5 su 5 stelle 4.5 (8)
4.0 su 5 stelle 4.0 (7)
3.5 su 5 stelle 3.5 (32)
4.6 su 5 stelle 4.6 (9)