Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm

Unique ref.: termoarcilla-24
Produttore: Grupo Díaz Redondo
Famiglia prodotto: Walls
Gruppo prodotto: Termoarcilla
Larghezza (mm): 240
Altezza (mm): 190
Profondità (mm): 300
Data di pubblicazione: 2018-09-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Lightweight clay block, Thermoarcilla® PROCERAN 24 cm thick, able to contribute to façade solutions with a magnificent thermo-acoustic behavior and an ideal mechanical contribution in the enclosure capable of absorbing large-scale loads. Its thickness and great mechanical resistance make that much of its demand is also to work as a supporting wall even with lights between important supports.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 9.8

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Ceramic blocks
Codice UNSPSC: 30131504
Uniclass 1.4 Codice: L3224
Uniclass 1.4 Descrizione: Hollow clay blocks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-14
Uniclass 2.0 Descrizione: Clay Blocks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 Descrizione: Clay blocks
NBS Reference Codice: 80-50-14
NBS Reference Descrizione: Clay Blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Unit Masonry
Numero OmniClass: 23-13 21 00
Titolo OmniClass: Blocks and Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Bricks & Blocks

Nome Valore
Application facades, partitions and load-bearing walls
Material ceramic
Recommended Use facades, partitions and load-bearing walls

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material ceramic

BIMobject®