Pubblica i tuoi prodotti
TERMOIMBOTTE la soluzione definitiva per riqualificare tutto il foro finestra.
TERMOIMBOTTE la soluzione definitiva per riqualificare tutto il foro finestra.
TERMOIMBOTTE la soluzione definitiva per riqualificare tutto il foro finestra.

    TERMOIMBOTTE la soluzione definitiva per riqualificare tutto il foro finestra.

    Il Termoimbotte per finestre è un prodotto unico nel suo genere, di facile posa, usato per isolare e coprire la parte interna – o imbotte – del vano di una finestra o di una porta.

    Possono essere fornite in tutte le lunghezze e profondità con spessore minimo 8 mm. (A richiesta si possono avere anche autoestinguenti al fuoco).

    Sul TERMOIMBOTTE abbiamo ottenuto il brevetto italiano per invenzione industriale per “MANUFATTO MULTISTRATO PER L’ISOLAMENTO TERMICO E PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO DI DETTO MANUFATTO”.

    Composto da un compound di vetroresina e marmoresina accoppiate ad una membrana di poliuretano espanso a celle chiuse, che lo rendono termicamente isolante, rivestite con gelcot neopentilico di spessore 0.1/2.00 mm. che aumenta la resistenza agli agenti atmosferici.

    La superficie d’appoggio, al cappotto, viene garantita da una adeguata adesione, con idonee svasature, che consentono all’acqua di defluire esternamente.

    Il Termoimbotte è completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina, composto da resine poliestere tixotropica, cariche minerali, fibra di vetro Mat 450 gr/mq e gelcoat isoneopentilico.

    Per ottenere il massimo isolamento termico delle finestre, consigliamo l’installazione del Termoimbotte in abbinamento alla TERMOSOGLIA, il nostro coprisoglia in vetroresina.

    Voce di capitolato
    • Valore termico acustico:
      Densità: norme UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc valore nominale 45-55, tolleranza +/-4 Spessore: 10/20/30 mm

      Coefficiente di conducibilità termica: 0,022 W/mk (valore dell’isolante poliuretanico usato)

      per i valori termici del prodotto, scaricare la scheda tecnica.

      Attenuazione rumore: ∆Lw = 26 Db

      Resistenza termica di 0,61

      La resistenza termica (UNI 12664:2002) a temperatura 10° la prova è stata eseguita secondo la prova accreditata da ACCREDI: il metodo con piastra calda con anello di guardia.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTermoimbotte
    • Famiglia di prodottoVetroresina
    • Gruppo di famigliaTermoimbotte
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-12-11
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento