Pubblica i tuoi prodotti
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
    Archiviato

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41206087
    • Famiglia di prodottoNew Nautic
    • Gruppo di famigliaShower mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)118
    • Larghezza (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap