Pubblica i tuoi prodotti
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Archiviato

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoGB41206274
      • Famiglia di prodottoNautic
      • Gruppo di famigliaWash through mixers
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2021-12-08
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)155
      • Larghezza (mm)200
      Relativo a
      • Materiale principaleOttone
      • Materiale secondarioZinco
      • Progettato inSvezia
      • Prodotto inSvezia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
      • Codice ETIMEC011329
      • Nome ETIMShower mixing tap