Pubblica i tuoi prodotti
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Archiviato

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Voce di capitolato
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB41214145
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)160
  • Profondità (mm)180
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap