Pubblica i tuoi prodotti
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Archiviato

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Voce di capitolato
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB41215352
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaThermostat
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)70
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap