Pubblica i tuoi prodotti
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever
    Archiviato

    New Nautic Shower mixer - Singel lever. Lead free, elongated lever

    Contains less than 0.1% lead Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41216014064
    • Famiglia di prodottoNautic
    • Gruppo di famigliaWashbasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)180
    • Larghezza (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap