Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
gustavsberg/products/613a42d4-4292-4041-a5a4-deea80150f4d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Vasche & Spa
Bathtub with support frame - 1570x700
Non disponibile in Stati Uniti
Gustavsberg
Follow
Bathtub with support frame - 1570x700
Standard bathtub for replacement/update, exterior enamelled.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
•Standard bathtub designed for Replacement/update. •Exterior enamel •Premium quality titanium alloy steel •Compatible with support frame
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
GB211571
Famiglia di prodotto
Bathtub
Gruppo di famiglia
Free standing Bathtub
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2016-08-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1570
Larghezza (mm)
700
Profondità (mm)
420
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/product/GB211571101601/bathtub-with-support-frame-1570x700-with-support-frame-white/
Istruzioni di installazione
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificazione di Prodotto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Vasche & Spa
Codice ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Numero OmniClass
23-31 15 00
Titolo OmniClass
Bathtubs
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Estonia
Finlandia
Islanda
Isole Åland
Lettonia
Lituania
Norvegia
Svezia
Prodotti simili
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Download
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Download
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Download
Ideagroup
Vasca freestanding Seven in M-Solid e M-Lux
4.5
(
17
)
Download