Pubblica i tuoi prodotti
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    4.0 su 5 stelle4.0(8 recensioni)

    Solution for interior drywall partition, comprising a structure with horizontal metal profiles RAIA 70 and vertical metal profiles MONTANTE 70, spaced every 600 mm, on which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are fixed each side. 

    Volcalis ALPHA mineral wool in the cavity space. 

    Surfaces ready for final finishing of painting or decoration. 

    Voce di capitolato
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodivisoria-120-ba13a-v1
    • Famiglia di prodottoGYPTEC SOLUTIONS
    • Gruppo di famigliaInterior drywall partitions
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Codice UNSPSC30161509
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Descrizione Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-13 13 11 19
    • Titolo OmniClassGypsum
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa