Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KÜCHE _495.06.216
Voce di capitolato
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KUCHE
  • Famiglia di prodottoBreakfast-Machine
  • Gruppo di famiglia3-IN-1
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)110
  • Larghezza (mm)280
  • Profondità (mm)210
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPlastica
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment