Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Voce di capitolato
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Famiglia di prodottoDishwasher
  • Gruppo di famigliaBuilt-In
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)815
  • Larghezza (mm)596
  • Profondità (mm)578
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 25
  • Titolo OmniClassResidential Dishwashers