Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino _495.06.398
Voce di capitolato
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • Famiglia di prodottoHob-Hood
  • Gruppo di famigliaBuilt-In
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)770
  • Profondità (mm)515
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment