Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Voce di capitolato
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • Famiglia di prodottoHood
  • Gruppo di famigliaBuilt-In
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)255
  • Larghezza (mm)525
  • Profondità (mm)291
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment