Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafele/products/b5ae38f9-1928-44eb-af99-d4361f169460
Home
Categorie
Cucine
Cucina - Elettrodomestici
HAFELE Built In Hood Maia Plus
Disponibile in Stati Uniti
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Built In Hood Maia Plus
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus _495.38.369
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
• Touch control • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Built-In-Hood_Maia-Plus
Famiglia di prodotto
Hood
Gruppo di famiglia
Built-In
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
307
Larghezza (mm)
520
Profondità (mm)
296
Links
Links
Link al Prodotto
https://app.hafele.co.th/products/495.38.369?view=
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Numero OmniClass
23-21 23 23
Titolo OmniClass
Residential Food Cooking Equipment
Prodotti simili
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.2
(
6
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Island Hood Verano Plus
Download