Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 3C Plus

HAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus _495.06.171
Voce di capitolato
  • • 3 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left Ø165 mm (1,200 W) Front right Ø200 mm (1,000/2,200 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-3C-Plus
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaCeramic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)50
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)590
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucine - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment