Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafele/products/efa5ec56-695b-4979-9c42-94b238b84bd5
Home
Categorie
Cucine
Cucina - Elettrodomestici
HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus
Disponibile in Stati Uniti
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Ceramic Hob Smart Sliding Plus
HAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus _495.06.135
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
• 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Slide and touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Individual timer/zone • Residual heat indicator • Automatic safety switch-off
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Ceramic-Hob_Smart-Sliding-Plus
Famiglia di prodotto
Hob
Gruppo di famiglia
Ceramic
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
50
Larghezza (mm)
290
Profondità (mm)
520
Links
Links
Link al Prodotto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.135?view=
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Numero OmniClass
23-21 23 23
Titolo OmniClass
Residential Food Cooking Equipment
Prodotti simili
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.2
(
6
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Island Hood Verano Plus
Download