Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafele/products/88432686-aacc-42b6-adfa-2a6c75fbd1b3
Home
Categorie
Cucine
Cucina - Elettrodomestici
HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate
Disponibile in Stati Uniti
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Freestanding Dishwasher Iris Smart Mate
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-Smart Mate _495.06.527
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
• Control panel zone: White • Type of control: Button control • Wash cycle: 3 Programs - Intensive (180 min) - ECO (237 min) - Rapid (39 min) • Safety screen lock • Drying system by residual heat • 2 Spray levels • 3/6/9 hours delay start • Anti-flood device • Temperature sensor
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Iris-SmartMate
Famiglia di prodotto
Dishwasher
Gruppo di famiglia
Freestanding
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
845
Larghezza (mm)
598
Profondità (mm)
600
Links
Links
Link al Prodotto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.527?view=
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Numero OmniClass
23-21 23 25
Titolo OmniClass
Residential Dishwashers
Prodotti simili
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.2
(
6
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Multifunction Oven ETHERNAL Plus
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Island Hood Verano Plus
Download