Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE Gas Hob Elio Plus

HAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus _495.06.163
Voce di capitolato
  • • 2 Burners: Left and right 5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners • Cast iron pan support • Zinc alloy knob • Bottom Air injection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Gas-Hob_Elio-Plus
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaGas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment