Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Gas Hob Gaia Plus

HAFELE Gas Hob Gaia Plus

HAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus _495.06.176
Voce di capitolato
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Metal pan support • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaGas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment