Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Voce di capitolato
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaGas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)860
  • Profondità (mm)510
Relativo a
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment