Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series_495.06.132
Voce di capitolato
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaGas
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)780
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucine - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment