Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)
    Voce di capitolato
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaHood
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Numero OmniClass23-21 23 43
    • Titolo OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilità Regionale

    Asia