Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
    Voce di capitolato
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaHood
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Profondità (mm)503
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Numero OmniClass23-21 23 43
    • Titolo OmniClassResidential Cooking Ventilation Equipment

    Disponibilità Regionale

    Asia