Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Voce di capitolato
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • Famiglia di prodottoKitchen
  • Gruppo di famigliaHob
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)760
  • Profondità (mm)450
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilità Regionale

Asia