Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Voce di capitolato
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Famiglia di prodottoHood
  • Gruppo di famigliaStandard
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)495
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioVetro
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment