| Quadro monoblocco in acciaio inox, classe di isolamento I, IP66, IK10, adatto per sistemi di automazione, per condizioni gravose, sia all'esterno che all'interno, laddove sono presenti elevati requisiti di igiene. La serratura è triangolare, 8 mm. Cerniera della porta a destra. Piastra di montaggio zincata per l’installazione di dispositivi. A partire da una larghezza di 1000 mm viene utilizzata una porta doppia e il relativo grado IP è 55 Porta trasparente con vetro temprato ad alta resistenza. Un telaio funzionale per la distribuzione è disponibile in due misure, 500x400 mm (3 file, 18 DIN) e 800x600 mm (5 file, 28 DIN); con la porta aperta e il telaio installato, il grado IP è 20. Come accessorio, è disponibile un tettuccio inclinato per la protezione dalla pioggia, da installare a cura del cliente. |
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Svizzera |