Pubblica i tuoi prodotti
Orion Plus
Orion Plus
    Hager

    Orion Plus

    Quadro monoblocco in acciaio inox, classe di isolamento I, IP65, IK10, adatto per la produzione di quadri e apparecchiature in conformità alla norma EN 61439-1 / 3 e per sistemi di automazione. La serratura standard è triangolare da 8 mm, sostituibile con un inserto a doppia aletta da 3 mm o con un inserto quadrato da 8 mm; possibilità di sostituzione con una maniglia con tasto COD. 427. Cerniera della porta standard a destra. Piastra di montaggio zincata per l’installazione di dispositivi. Quindi kit per interruttori automatici scatolati (MCCB) disponibili fino a 250A. Passo altezza modulare 200 mm o 150 mm. Possibilità di scegliere 21 dimensioni diverse, montaggio a parete, ma è possibile anche l'installazione a pavimento per dimensioni maggiori come 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCH-Orion_Plus_enclosures
    • Famiglia di prodottoPortfolio Switzerland
    • Gruppo di famigliaCH-Enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-18
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svizzera