Pubblica i tuoi prodotti
 Canali porta apparecchi e porta cavi TA-N/EN -Bocchiotti
 Canali porta apparecchi e porta cavi TA-N/EN -Bocchiotti
    Hager

    Canali porta apparecchi e porta cavi TA-N/EN -Bocchiotti

    I canali ad elevate prestazioni TA-N / TA-EN consentono versatilità e velocità di installazione anche nelle applicazioni più complesse, garantendo massima qualità e sicurezza. Ideali per ambienti industriali, commerciali e residenziali, questi canali offrono una soluzione affidabile e adattabile a ogni esigenza.

    Voce di capitolato
    • Canalina tipo Bocchiotti o similare in PVC rigido autoestinguente, certificata IMQ (EN 50085), ideale per installazioni a parete e soffitto di impianti elettrici o di comunicazione con tensioni fino a 1000 V AC e/o 1500 V DC. Completa di accessori per ridurre le lavorazioni in opera, è conforme agli standard europei. Con fondo dotato di imbutiture per separatori e scatole porta apparecchi. Il coperchio è rimovibile solo con attrezzo e protetto da pellicola anti-danneggiamento. Grado di protezione IP40, resistenza agli urti 5 Joule. Ideale per la realizzazione di impianti di cablaggio strutturato.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT-All_Cable_Management
    • Famiglia di prodottoPortfolio Italy
    • Gruppo di famigliaSistemi di canali per impianti elettrici
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-08
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Italia