Pubblica i tuoi prodotti
Quadri di automazione in lamiera IP65 orion.tech
Hager

Quadri di automazione in lamiera IP65 orion.tech

Carpenteria monoblocco in acciaio completa di piastra di fondo e porta esterna cieca, grado di protezione IP65, classe di isolamento I, RAL 7035, adatta alla realizzazione di quadri di automazione e bordo macchina per applicazioni industriali. Conforme alla norma CEI EN 62208. Pannelli alto/basso asportabili per agevolare l'ingresso cavi. Piastra di montaggio zincata per l'installazione di apparecchiature sul fondo della cassa. Possibilità di scelta tra 19 diverse dimensioni da H250xL200xP160mm fino a H1250xL800xP400mm.

Voce di capitolato
  • Struttura monoblocco in acciaio, classe di isolamento I, grado di protezione IP65, IK10, adatto in campo automazione. La serratura è un inserto a doppia mappa. Cerniera porta standard a destra. Piastra di montaggio zincata per l'installazione di dispositivi sul fondo della cassa. È possibile scegliere tra 19 diverse dimensioni, montaggio a parete o pavimento.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIT-Orion_enclosures
  • Famiglia di prodottoPortfolio Italy
  • Gruppo di famigliaQuadri e centralini di distribuzione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-22
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Codice ETIMEC000058
  • Nome ETIMEmpty cabinet

Disponibilità Regionale

Europa
Italia