Quadri versatili con grado di protezione IP41, RAL 9010 per correnti nominali fino a 160A e correnti di corto circuito fino a 10kA. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/-3. Possibilità di installazione sia a parete che da incasso, disponibili da 48 moduli (2 file modulari da 24 mod.) fino a 168 moduli (7 file modulari da 24 mod.). Possono essere associati verticalmente o orizzontalmente in base alle necessità installative. Sono di facile ed intuitivo assemblaggio grazie al telaio monoblocco esterno ed ad una serie di accessori che semplificano il montaggio e cablaggio.
La gestione dei cavi offre un maggiore spazio interno, un ammaracavi multifunzione, canaline orizzontali e verticali installabili grazie ai supporti dedicati e senza la necessità di utilizzo utensili, in alternativa alle canaline offre una serie di cinturini guidafili per garantire un maggior ordine all'interno del quadro. È possibile aggiungere guide DIN tra le file modulari, le guide DIN standard sono regolabili in profondità il che permette l'alloggiamento della morsettiera. Inoltre, per agevolare l'allacciamento all' impianto dispone di ingresso cavi predisposto sul fondo della cassa e piastra entrata cavi pretranciata.
Vega D offre una finitura professionale, estetica elegante, con porta trasparente, a specchio o piena. Ideale per piccole applicazioni terziarie come uffici, negozi, edifici pubblici e residenziali o piccola distribuzione. E' disponibile in due versioni: equipaggiato già con guide din preinstallate o non equipaggiato e completamente accessoriabile.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Italia |